Piesă de prelungire oțel pentru unelte automate zincat și pasivat 02035-10-210055
- Servește ca prelungire
- Compatibil, printre altele, cu Forma S 06220
Unitatea de vânzare
5,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de prelungire
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
D1 = fir
M10
L=lungime
55
SW = lățimea cheii
16
T= adâncimea filetului
15
E
18,5
Tip filet
2 filete interioare
Tip montaj
filet interior
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
Oțel.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.