text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Piesă de prelungire
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
D1 = fir
M10
L=lungime
95
SW = lățimea cheii
16
T= adâncimea filetului
15
E
18,5
Tip filet
2 filete interioare
Tip montaj
filet interior
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
Description

Material
Oțel.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought