Picior articulat oțel brunată 02110-06
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Variantă: brunată
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
13,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior articulat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
H=înălțime
16,5
SW = lățimea cheii
10
Capacitate de încărcare
max. kN
2,33
D
13
D1
M6
Formă suport
Hexagon
H1
8,5
H2
4
Tip montaj
Diametre de montare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Element cu bile din oțel tăiat liber, călit.
Picior de presiune din oțel special ETG 100.
Picior de presiune din oțel special ETG 100.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.