{"product":{"productId":"agid.2306","price":11.8,"name":"Picioare de fixare cu filet interior, forma B Suprafață plană rectificată și călit"},"currency":"EUR"}
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de dispozitive de fixare, fabricarea de scule
- Pentru susținerea pieselor și instalațiilor de prelucrat
- Suprafața de contact călit
Descriere
Material
Corp din oțel călit.
Version
Corpul compensat și brunat.
Suprafețe suport călite pentru utilizare.
Suprafețe suport călite pentru utilizare.
Note
Picioarele de fixare sunt utilizate pentru a susține piesele de lucru și dispozitivele prelucrate și neprelucrate pentru fixare. Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.