Picior Polioximetilenă (POM) negru 02090-212
- Ușor de montat
- Stabilitate ridicată
- Călit și brunat
Unitatea de vânzare
15,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior
Materialul
corpului de bază
Polioximetilenă (POM)
Culoarea
corpului de bază
negru
D=Diametru suport
36
H=înălțime
25
D1
13,5
D2
20
Formă suport
rotund
H1
13
Tip montaj
Contragreutate
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
Product description
Picioarele oferă o soluție stabilă și fiabilă pentru susținerea și alinierea mașinilor, a mobilierului și a echipamentelor tehnice.
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4301.
POM.
Version
Oțel călit și brunat.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
POM negru.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
POM negru.
Accessory
07160 Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal, DIN EN ISO 4762.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.