text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Picior
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D=Diametru suport
10
H=înălțime
6
D1
3,4
D2
6,5
Formă suport
rotund
H1
3,4
Tip montaj
Contragreutate
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
Picioarele oferă o soluție stabilă și fiabilă pentru susținerea și alinierea mașinilor, a mobilierului și a echipamentelor tehnice.
Material

Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4301.
POM.

Version
Oțel călit și brunat.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
POM negru.
Accessory
07160 Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal, DIN EN ISO 4762.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought