Picior oțel inoxidabil lucios 02090-106
- Ușor de montat
- Stabilitate ridicată
- Călit și brunat
Unitatea de vânzare
9,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Picior
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametru suport
20
H=înălțime
12
D1
6,6
D2
11
Formă suport
rotund
H1
7
Tip montaj
Contragreutate
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
Picioarele oferă o soluție stabilă și fiabilă pentru susținerea și alinierea mașinilor, a mobilierului și a echipamentelor tehnice.
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil 1.4301.
POM.
Version
Oțel călit și brunat.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
POM negru.
Oțel inoxidabil, nefinisat.
POM negru.
Accessory
07160 Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal, DIN EN ISO 4762.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.