text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și brunat.
Note
Suporturile oscilante sunt utilizate pentru a susține și a fixa piesele prelucrate și cele neprelucrate. Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.
Applications
- Un inel încorporat previne pătrunderea murdăriei și a particulelor străine.
- Suportul de tensionare se balansează automat înapoi în poziția zero după tensionare.
- Capacitate mare de încărcare cu dimensiuni reduse.
Drawing reference
1) Alezaj pentru știft ca dispozitiv anti-rotație
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.