- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Bilă asigurată împotriva răsucirii
- Bila întărită
Descriere
Material
Corp din oțel călit, oțel rulment cu bile 1.2067, inserție POM
Version
Corp compensat și fosfatat.
Bilă întărită.
Bilă întărită.
Note
Suporturile oscilante sunt folosite drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de construcție a dispozitivelor.
Bilă securizată împotriva răsucirii.
* Se aplică numai în cazul în care este respectată adâncimea minimă de găurire.
Bilă securizată împotriva răsucirii.
* Se aplică numai în cazul în care este respectată adâncimea minimă de găurire.
Drawing reference
Forma H: cu locaș de fixare, bilă aplatizată, inserție din POM
Forma I: cu locaș de fixare, bilă aplatizată, cu inserție din alamă
Forma I: cu locaș de fixare, bilă aplatizată, cu inserție din alamă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.