text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
8 Nimerit

Descriere

Material
Corp din oțel călit, oțel pentru rulmenți cu bile 1.2067. Forma D: Bilă cu inserție din POM.
Forma H: Bilă cu inserție din POM.
Forma K: Bilă cu inserție din carbură.
Forma M: bilă metal dur.
Version
Corp compensat și fosfatat.
Bilă întărită.
Bilă forma M, nichelată.
Note
Suporturile oscilante sunt folosite drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de construcție a dispozitivelor.

Bilă securizată împotriva răsucirii.

* Se aplică numai în cazul în care este respectată adâncimea minimă de găurire.
Drawing reference
Forma C: cu filet exterior, bilă aplatizată, plană
Forma D: cu filet exterior, bilă aplatizată, cu inserție din POM
Forma F: cu filet exterior, bilă aplatizată, cu caneluri
Forma M: cu filet exterior, bilă aplatizată, cu inserție din carbură metalică
Forma G: cu adaptor de montaj, bilă aplatizată, plană
Forma H: cu adaptor de montaj, bilă aplatizată, inserție din POM
Forma J: cu adaptor de montaj, bilă aplatizată, cu caneluri
Forma K: cu adaptor de montaj, bilă aplatizată, cu inserție din carbură metalică

Descoperiți gama de produse norelem