{"product":{"productId":"agid.2245","price":64.93,"name":"Suporturi de pendul pivotante, formă F, cu caneluri"},"currency":"EUR"}
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Rezistență ridicată cu dimensiuni reduse
- Bila întărită
- Garnitură inelară ca protecție contra murdăriei și a particulelor străine
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și brunat.
Note
Suporții plăcuțelor de fixare sunt utilizați pentru a susține și a fixa piesele prelucrate și cele neprelucrate. Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.
Advantages
- Un inel încorporat previne pătrunderea murdăriei și a particulelor străine.
- Suportul de tensionare se balansează automat înapoi în poziția zero după tensionare.
- Capacitate mare de încărcare cu dimensiuni reduse.
- Suportul de tensionare se balansează automat înapoi în poziția zero după tensionare.
- Capacitate mare de încărcare cu dimensiuni reduse.
Drawing reference
1) Alezaj pentru știft ca dispozitiv anti-rotație
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.