{"product":{"productId":"agid.2267","price":86.99,"name":"Suporturi reglabile pentru pendul, cu inel O, inserții înlocuibile și mufă hexagonală formă M, prindere aplatizată, cu caneluri din carbură"},"currency":"EUR"}
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, asamblare
- Bilă asigurată împotriva răsucirii
- Garnitură inelară ca protecție contra murdăriei și a particulelor străine
Descriere
Material
Corp din oțel călit.
Bilă din oțel rezistent la rugină și la acizi.
Aplicare: Oțel pentru scule Forma M cu caneluri din carbură.
Bilă din oțel rezistent la rugină și la acizi.
Aplicare: Oțel pentru scule Forma M cu caneluri din carbură.
Version
Corpul compensat și brunat.
Minge întărită și strălucitoare.
Aplicare: Forma M lustruită.
Minge întărită și strălucitoare.
Aplicare: Forma M lustruită.
Note
Suporții plăcuțelor de fixare sunt utilizați pentru a susține și a fixa piesele prelucrate și cele neprelucrate.
Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.
Bila poate fi scoasă din carcasă prin apăsarea ușoară a șurubului cilindric.
Bilă securizată împotriva răsucirii.
Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.
Bila poate fi scoasă din carcasă prin apăsarea ușoară a șurubului cilindric.
Bilă securizată împotriva răsucirii.
Advantages
Eficiență ridicată a costurilor datorită interschimbabilității inserțiilor.
Inelul O încorporat ține sfera și împiedică pătrunderea murdăriei și a particulelor străine.
Acest lucru asigură o mișcare uniformă.
Inelul O încorporat ține sfera și împiedică pătrunderea murdăriei și a particulelor străine.
Acest lucru asigură o mișcare uniformă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.