text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu arc
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
31
L=lungime
92
Forța de strângere max. kN
120
L1
180
L2
291-360
SW
50
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Note
Între lanțuri sunt montate catarame de oțel pentru seturile de dispozitive de tensionare a lanțului. Cu ajutorul cataramelor, lanțul este pretensionat și jocul, care devine din ce în ce mai mare cu lanțuri mai lungi, este îndepărtat.
Accessory
Lanțuri cu role din oțel pentru seturi de întinzătoare de lanț, 04211-03.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem