Încuietoare cu arc oțel 04211-06-40066
- Montarea optimă a pretensionării
- Contracararea alungirea lanțului
Unitatea de vânzare
261,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu arc
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
20
L=lungime
66
Forța de strângere
max. kN
40
L1
126
L2
202-253
SW
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Note
Între lanțuri sunt montate catarame de oțel pentru seturile de dispozitive de tensionare a lanțului. Cu ajutorul cataramelor, lanțul este pretensionat și jocul, care devine din ce în ce mai mare cu lanțuri mai lungi, este îndepărtat.
Accessory
Lanțuri cu role din oțel pentru seturi de întinzătoare de lanț, 04211-03.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.