text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lanţ cu role
Varianta 1
simplu/o dată
DIN
DIN 8187
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
20
L=lungime
126
B1
13
Forța de strângere max. kN
15
G
15
L1
111
P
15,875
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Note
Lanțurile cu role pentru seturile de tensionare pot fi utilizate cu seturi (04211) pentru tensionarea pieselor de prelucrat rotunde, deformate si mari până la foarte mari. Lanțurile cu role pot fi scurtate și îmbinate cu alte lanțuri cu role, la alegere.
Scope of delivery
1x Lanț cu role.
Accessory
Oțel cu catarame pentru seturi de întinzătoare de lanț, 04211-06.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought