Lanţ cu role simplu/o dată oțel 04211-03-400500
- Pretensionat
- Alungire redusă a lanțului
- Lungimea lanțului este personalizabilă
Unitatea de vânzare
35,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lanţ cu role
Varianta 1
simplu/o dată
DIN
DIN 8187
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
33
L=lungime
504
B1
25
Forța de strângere
max. kN
40
G
21
L1
483
P
25,4
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Note
Lanțurile cu role pentru seturile de tensionare pot fi utilizate cu seturi (04211) pentru tensionarea pieselor de prelucrat rotunde, deformate si mari până la foarte mari. Lanțurile cu role pot fi scurtate și îmbinate cu alte lanțuri cu role, la alegere.
Scope of delivery
1x Lanț cu role.
Accessory
Oțel cu catarame pentru seturi de întinzătoare de lanț, 04211-06.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.