text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lanţ cu role
Varianta 1
simplu/o dată
DIN
DIN 8187
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
44
L=lungime
1000
B1
29
Forța de strângere max. kN
75
G
26
L1
984
P
31,75
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Note
Lanțurile cu role pentru seturile de tensionare pot fi utilizate cu seturi (04211) pentru tensionarea pieselor de prelucrat rotunde, deformate si mari până la foarte mari. Lanțurile cu role pot fi scurtate și îmbinate cu alte lanțuri cu role, la alegere.
Scope of delivery
1x Lanț cu role.
Accessory
Oțel cu catarame pentru seturi de întinzătoare de lanț, 04211-06.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem