text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Prismă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
B=lățime
47
D2=filet
M6
D=Diametru
13,5
H=înălțime
80
L=lungime
118
B1
20
D1
20
H1
35
H2
5,5
H3
27
H4
67
L1
19
L2
59
L3
42
L4
80
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Prismele pentru seturile de tensionare a lanțului sunt utilizate pentru poziționarea flexibilă a piesei de lucru. Prismele pot fi fixate pe masa mașinii cu ajutorul unor blocuri glisante.
Accessory
Piulițe pentru caneluri în T DIN 508, 07060 - extensie.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem