text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Prismă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
B=lățime
47
D2=filet
M6
D=Diametru
17,5
H=înălțime
100
L=lungime
148
B1
20
D1
26
H1
44
H2
5,5
H3
33
H4
33
L1
24
L2
74
L3
44
L4
100
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Prismele pentru seturile de tensionare a lanțului sunt utilizate pentru poziționarea flexibilă a piesei de lucru. Prismele pot fi fixate pe masa mașinii cu ajutorul unor blocuri glisante.
Accessory
Piulițe pentru caneluri în T DIN 508, 07060 - extensie.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem