text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Întinzătoare de lanț
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
călit
B=lățime
91
L=lungime
58
SW = lățimea cheii
65
B1
64
B2
54
Cursă S
43
D
M24
D1
98
Forța de strângere max. kN
120
H max.
209
H min.
166
H1 max.
260
H1 min.
199
H2
41
H3
33
L1
48
L2
86
S1
61
UNSPSC Code
31162800
VPE
komplet
cuplu max. Nm
300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Cârlige de fixare din oțel.
Oțel pentru contrasuport.
Lanțuri cu role din oțel.
Version
Oțel călit și revenit.
Note
Întinzătoarele de lanț sunt utilizate în principal în construcția de mașini și instalații.
Cu ajutorul întinzătoarelor de lanț se pot tensiona în mod sigur și eficient piese de prelucrat rotunde, fără formă exactă și mari până la foarte mari pe cea mai simplă și rapidă cale.

Adecvate pentru piese de prelucrat cilindrice, carcase de supape, pistoane etc.

Prin aplicarea elementelor de material plastic se poate reduce sarcina asupra piesei de prelucrat.
Application
Lungimea lanțului și forța de întindere pot fi presetate pe contrasuport, cu ajutorul piuliței zimțate. Cuplul necesar se reglează de la cârligul de fixare.
Scope of delivery
Set de tensionare a lanțului 04211-15:
- Cârlige de tensionare.
- Contrasuport.
- 4 lanțuri cu role (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară

Set de tensionare a lanțului 04211-40:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 4 lanțuri cu role (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară

Set de tensionare a lanțului 04211-75:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 2 lanțuri cu role (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară

Set de tensionare a lanțului 04211-120:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 2 lanțuri cu role (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Attention
- Unghiul de deschidere al lanțului nu trebuie să depășească 30°.
- Cupluri de strângere maxim admisibile.
Accessory
Lanțuri cu role din oțel pentru seturi de tensionare 04211-03.
Întinzătoare din oțel pentru seturi de tensionare 04211-06.
Prisme din oțel pentru seturi de tensionare 04211-09.
Piulițe pentru canale T DIN 508 extinse, 07060.
Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal DIN EN ISO 4762, 07160.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem