Întinzătoare de lanț oțel călit 04211-75
- Distribuție uniformă a presiunii
- Protejarea piesei prin elemente din plastic
Unitatea de vânzare
2.865,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Întinzătoare de lanț
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
călit
B=lățime
91
L=lungime
58
SW = lățimea cheii
65
B1
64
B2
44
Cursă
S
43,5
D
M20
D1
98
Forța de strângere
max. kN
75
H
max.
205,5
H
min.
162
H1
max.
250
H1
min.
195
H2
41
H3
26
L1
48
L2
86
S1
55
UNSPSC Code
31162800
VPE
komplet
cuplu
max.
Nm
190
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
Cârlige de fixare din oțel.
Oțel pentru contrasuport.
Lanțuri cu role din oțel.
Oțel pentru contrasuport.
Lanțuri cu role din oțel.
Version
Oțel călit și revenit.
Note
Întinzătoarele de lanț sunt utilizate în principal în construcția de mașini și instalații.
Cu ajutorul întinzătoarelor de lanț se pot tensiona în mod sigur și eficient piese de prelucrat rotunde, fără formă exactă și mari până la foarte mari pe cea mai simplă și rapidă cale.
Adecvate pentru piese de prelucrat cilindrice, carcase de supape, pistoane etc.
Prin aplicarea elementelor de material plastic se poate reduce sarcina asupra piesei de prelucrat.
Cu ajutorul întinzătoarelor de lanț se pot tensiona în mod sigur și eficient piese de prelucrat rotunde, fără formă exactă și mari până la foarte mari pe cea mai simplă și rapidă cale.
Adecvate pentru piese de prelucrat cilindrice, carcase de supape, pistoane etc.
Prin aplicarea elementelor de material plastic se poate reduce sarcina asupra piesei de prelucrat.
Application
Lungimea lanțului și forța de întindere pot fi presetate pe contrasuport, cu ajutorul piuliței zimțate. Cuplul necesar se reglează de la cârligul de fixare.
Scope of delivery
Set de tensionare a lanțului 04211-15:
- Cârlige de tensionare.
- Contrasuport.
- 4 lanțuri cu role (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-40:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 4 lanțuri cu role (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-75:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 2 lanțuri cu role (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-120:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 2 lanțuri cu role (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
- Cârlige de tensionare.
- Contrasuport.
- 4 lanțuri cu role (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-40:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 4 lanțuri cu role (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-75:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 2 lanțuri cu role (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Set de tensionare a lanțului 04211-120:
- Cârlig de fixare.
- Contrasuport.
- 2 lanțuri cu role (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2 legături de blocare cu pini despicați pentru conectare.
- 6 elemente din plastic pentru a fixare.
- Set de blocare pentru lanțuri de tensionare.
- Cheie inelară
Attention
- Unghiul de deschidere al lanțului nu trebuie să depășească 30°.
- Cupluri de strângere maxim admisibile.
- Cupluri de strângere maxim admisibile.
Accessory
Lanțuri cu role din oțel pentru seturi de tensionare 04211-03.
Întinzătoare din oțel pentru seturi de tensionare 04211-06.
Prisme din oțel pentru seturi de tensionare 04211-09.
Piulițe pentru canale T DIN 508 extinse, 07060.
Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal DIN EN ISO 4762, 07160.
Întinzătoare din oțel pentru seturi de tensionare 04211-06.
Prisme din oțel pentru seturi de tensionare 04211-09.
Piulițe pentru canale T DIN 508 extinse, 07060.
Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal DIN EN ISO 4762, 07160.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.