text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de pretensionare
Varianta 1
cu disc
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B= interval de strângere
0-14
D1=Diametrul exterior
40
D=Diametru
16
H=înălțime
48
Corp bază cheie din oțel
1.0715
H1
17,5
H2
7
SW
6
UNSPSC Code
27112101
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Șaibă din oțel 1.0715.

Pene de prindere din oțel 1.0715 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Șaibă zincată.
Pene de prindere lustruite sau strălucitoare.
Note
Pentru fixarea plăcilor adaptoare, colțurilor și plăcilor deschise în mese perforate sau plăci cu orificii Ø 16 mm, Ø 20 mm sau Ø 28 mm. Poate fi folosit și ca opritor cu punct și pentru poziționarea și fixarea plăcilor de tensionare detașabile. Prin rotirea șurubului cilindric, penele de prindere sunt prinse în orificiu.
Advantages
Funcționează și în cazul în care grosimea materialului plăcii de fixare este subțire (metal: ≥8 mm sau ≥4 mm ; lemn ≥18 mm).
Tensionare prietenoasă cu suprafața în alezaj.
Înălțime generală redusă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem