text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de pretensionare
Varianta 1
cu unghi de prindere
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B=lățime
32
D=Diametru
28
H1
36
H2
36
L1
20
L2
65
UNSPSC Code
27112101
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Pârghie de mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.

Suport de prindere zinc turnat sub presiune.

Pene de prindere oțel 1.0715 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Mâner negru, acoperit cu plastic.
Pene de prindere lustruite sau strălucitoare.
Note
Unghiurile de prindere sunt adecvate pentru fixarea profilelor de aluminiu pe mese cu grilaj perforat sau plăci cu orificiu de Ø16 mm, Ø20 mm sau Ø28 mm, de exemplu, ca opritor. Prin desfacerea manetei de prindere, prinderile sunt eliberare, astfel încât este posibilă o rotire liberă și o închidere. Șuruburile de prindere cu unghi de prindere sunt utilizate de cele mai multe ori în pereche.
Advantages
Funcționează și în cazul în care grosimea materialului plăcii de fixare este subțire (metal ≥8 mm sau ≥4 mm și lemn ≥18 mm).
Tensionare prietenoasă cu suprafața în alezaj.
Operare fără scule.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem