Șurub de strângere Oțel ameliorabil 04752-48
- Cele mai mari forțe de tensionare cu cupluri de tensionare reduse
- Operare manuală
- Cu autoblocare în orice poziție de prindere
Unitatea de vânzare
817,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de strângere
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D=filet
M48X3
D1
28
Forța nominală de strângere
kN
80
H
90
H1
75
S
7,5
SW1
17
SW2
41
UNSPSC Code
31162800
cuplu max. de strângere
la SW1
Nm
90
cursa max. de prindere
2,2
sarcină statică
max.
kN
160
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Șuruburile de fixare sunt echipate cu un sistem patentat de fixare cu pene. Acest sistem permite forțe maxime de fixare cu cupluri reduse și operare manuală simplă. Sistemul de fixare cu pană dispune de funcția de auto-blocare în fiecare poziție de fixare. Filetul exterior al șurubului de fixare poate fi utilizat pentru a acoperi rapid o distanță mai mare înainte de fixare cu sistemul de fixare cu pană (până la o cursă de 2,2 mm). Șuruburile de fixare sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, în principal în prese, utilaje de perforare și mașini-unelte, precum și în construcția dispozitivelor de fixare și în proiectarea echipamentelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.