text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment rotativ
Varianta 1
cu șurub filetat
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
30
D=filet
M6
H=înălțime
20
L=lungimea filetului
4
Corp bază cheie din oțel
1.0718
UNSPSC Code
27112101
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Rulment rotativ din oțel 1.0715.
Bolț filetat din oțel.
Version
Rulment rotativ brunat.
Șuruburi filetate galvanizate.
Note
Rulmenții rotativi sunt utilizați împreună cu plăci și elemente de prindere excentrice pentru strângere indirectă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem