Piuliță de tensionare cu mâner în T Oțel ameliorabil 04751-40162
- Cutie de viteze planetară integrată pentru multiplicarea cuplului de strângere manual
- Construcție robustă
- Cu autoblocare în orice poziție de prindere
- Forțe mari de tensionare
- Operare manuală
Unitatea de vânzare
498,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță de tensionare
Varianta 1
cu mâner în T
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul
componentei
aluminiu
D=filet
M16
Cuplu de
strângere
max. Nm
25
Forța de strângere
max. kN
40
T
max.
24
T
min.
16
UNSPSC Code
31162800
sarcină statică
max.
kN
120
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel ameliorabil, capac din aluminiu, mâner sub formă de stea și mâner T din material termoplastic.
Version
carbonitrurate. Steaua și mânerul în T negru.
Note
Piulițele de fixare cu mâner în formă de stea sau în formă de T reprezintă o îmbunătățire ulterioară bazată pe piulița de fixare 04750. Hexagonul de acționare a fost înlocuit cu un mâner în formă de stea sau în formă de T și suplimentat cu un mecanism adițional de blocare. Un angrenaj planetar integrat servește drept multiplicator al forței, în timp ce mecanismul de blocare trece automat de la mișcarea de alimentare la aplicarea efectivă a forței. Acest lucru înseamnă că se pot obține forțe considerabile de fixare cu o operațiune manuală foarte simplă, fără chei inelare suplimentare sau chei cu soclu, etc. Designul robust și funcția de auto-blocare asigură un nivel ridicat de fiabilitate operațională. Piulițele de fixare sunt utilizate în mod universal, cu mult dincolo de ingineria mecanică, pentru aplicații în care trebuie obținute forțe mari de fixare cu un efort minim. În condiții normale de funcționare (max. 120 de grade), piulițele de fixare nu necesită mentenanță.
Clasa de rezistență a șurubului filetat trebuie să fie de cel puțin Q 10.9.
Pentru diametrele filetate mai mici decât M16, trebuie utilizate șuruburi filetate cu clasa de rezistență 12.9 sau trebuie redusă sarcina statică maxim admisă.
Clasa de rezistență a șurubului filetat trebuie să fie de cel puțin Q 10.9.
Pentru diametrele filetate mai mici decât M16, trebuie utilizate șuruburi filetate cu clasa de rezistență 12.9 sau trebuie redusă sarcina statică maxim admisă.
Advantages
- Operare simplă, manuală.
- Forțe mari de tensionare prin amplificarea forței.
- Livrare rapidă datorită comutării automate.
- Siguranță ridicată în operare datorită autoblocării.
- Forțe mari de tensionare prin amplificarea forței.
- Livrare rapidă datorită comutării automate.
- Siguranță ridicată în operare datorită autoblocării.
Drawing reference
1) Mecanism de blocare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.