Piuliță de tensionare Oțel ameliorabil 04750-10016
- Cutie de viteze planetară integrată pentru multiplicarea cuplului de strângere manual
- Cu autoblocare în orice poziție de prindere
- Forțe mari de tensionare
Unitatea de vânzare
681,59 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță de tensionare
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul
componentei
aluminiu
D=filet
M16
B
18
Cuplu de
strângere
max. Nm
35
D1
42
D2
71
D3
73
Forța de strângere
max. kN
100
H
70
H1
10
SW1
15
T
max.
35
T
min.
25
UNSPSC Code
31161514
sarcină statică
max.
kN
130
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
Carcasă din oțel ameliorabil, capac din aluminiu.
Version
carbonitrurate.
Note
Caracteristica cheie a piuliței mecanice de fixare este un angrenaj planetar integrat pentru a multiplica cuplul manual de strângere. După reglarea manuală a piuliței de fixare până la partea de fixare, pinionul de acționare a angrenajului planetar este acționat prin rotirea hexagonului de acționare ”SW1” în sensul acelor de ceasornic. Piulița de fixare dispune de funcția de auto-blocare în fiecare poziție de fixare. Piulița de fixare poate fi utilizată pentru o gamă largă de sarcini de fixare în cadrul ingineriei mecanice, în special pentru fixarea uneltelor în prese și în matrițe.
Pentru șuruburi adecvate pentru fantele în formă de T, a se vedea 07040.
Piulițele de fixare sunt furnizate fără șuruburi pentru fante în formă de T.
Pentru șuruburi adecvate pentru fantele în formă de T, a se vedea 07040.
Piulițele de fixare sunt furnizate fără șuruburi pentru fante în formă de T.
Drawing reference
1) Mecanism de blocare
2) Șuruburi pentru caneluri T până la M24, clasa de rezistență min. 10.9
2) Șuruburi pentru caneluri T până la M24, clasa de rezistență min. 10.9
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.