text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță de tensionare
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
aluminiu
D=filet
M24
B
28
Cuplu de strângere max. Nm
45
D1
42
D2
71
D3
73
Forța de strângere max. kN
100
H
70
H1
10
SW1
15
T max.
35
T min.
25
UNSPSC Code
31161514
sarcină statică max. kN
200
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel ameliorabil, capac din aluminiu.
Version
carbonitrurate.
Note
Caracteristica cheie a piuliței mecanice de fixare este un angrenaj planetar integrat pentru a multiplica cuplul manual de strângere. După reglarea manuală a piuliței de fixare până la partea de fixare, pinionul de acționare a angrenajului planetar este acționat prin rotirea hexagonului de acționare ”SW1” în sensul acelor de ceasornic. Piulița de fixare dispune de funcția de auto-blocare în fiecare poziție de fixare. Piulița de fixare poate fi utilizată pentru o gamă largă de sarcini de fixare în cadrul ingineriei mecanice, în special pentru fixarea uneltelor în prese și în matrițe.
Pentru șuruburi adecvate pentru fantele în formă de T, a se vedea 07040.

Piulițele de fixare sunt furnizate fără șuruburi pentru fante în formă de T.
Drawing reference
1) Mecanism de blocare
2) Șuruburi pentru caneluri T până la M24, clasa de rezistență min. 10.9
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem