text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de strângere
Formă
A
Tipul de formă
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
alamă
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șurub din oțel.
Inel de prindere din alamă.
Version
Șurub negru lustruit.
Garnitură inelară de prindere goală.
Note
Șurubul de fixare prevăzut cu inel de fixare se înșurubează de sus în mandrină. Acestea fixează puternic și ferm piesa de prelucrat. Un inel de fixare din alamă moale, înlocuibil, previne deteriorarea sau zgârierea piesei de lucru.

Forma A: Șurub standard cu un contur de interferență minimizat datorită capului foarte plat al șurubului.

Forma B: Șurub montat pe rulmenți, de asemenea pentru serii mari. Inelul plat de fixare permite îndepărtarea rapidă a piesei de lucru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem