Bolț de prindere flexibil aluminiu albastru eloxat 04395-10-050
- Creșterea suprafeței de contact a piesei de prelucrat
- Inelul de prindere din alamă previne amprentele pe piesa de prelucrat
- Combinație de carcasă din aluminiu și suprafețe din oțel călit
- Înălțime de prindere 50 sau 80 mm
Unitatea de vânzare
148,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de prindere
Varianta 1
flexibil
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
albastru
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
întărit și lustruit
H
50
Interval de prindere
5-25 (20-40/40-60)
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Suprafețe de prindere din oțel.
Suprafețe de prindere din oțel.
Version
Corp de bază anodizat albastru.
Suprafețe de prindere călite și șlefuite.
Suprafețe de prindere călite și șlefuite.
Note
Bolțurile de prindere sunt un sistem flexibil de prindere pentru strângerea de piese de prelucrat cu contururi exterioare regulate și neregulate.
Bolțurile de prindere pot fi fixate pe o masă de mașină cu fante T sau direct într-un orificiu filetat. Bolțul de prindere servește în același timp ca suport și opritor.
Bolțurile de prindere sunt disponibile la o înălțime de 50 și 80 mm. Intervalul de prindere este de 5 – 25 mm. Prin intermediul prelungirilor, intervalul de prindere poate fi mărit la 20 -40 mm sau 40 - 60 mm. Inelul de strângere din alamă împiedică imprimările la piesa de prelucrat.
Aşadar, vă rugăm să comandați separat șuruburi de strângere și prelungiri.
Bolțurile de prindere pot fi fixate pe o masă de mașină cu fante T sau direct într-un orificiu filetat. Bolțul de prindere servește în același timp ca suport și opritor.
Bolțurile de prindere sunt disponibile la o înălțime de 50 și 80 mm. Intervalul de prindere este de 5 – 25 mm. Prin intermediul prelungirilor, intervalul de prindere poate fi mărit la 20 -40 mm sau 40 - 60 mm. Inelul de strângere din alamă împiedică imprimările la piesa de prelucrat.
Aşadar, vă rugăm să comandați separat șuruburi de strângere și prelungiri.
Assembly
Șuruburile de prindere sunt poziționate și fixate cu ajutorul unui șurub de centrare.
Poziționați mandrina (fără șurub de fixare) pe masa utilajului. Apoi strângeți șurubul situat în centru cu ajutorul unei chei hexagonale. Șurubul de fixare, care este apoi introdus de sus, fixează puternic și sigur piesa de lucru.
Poziționați mandrina (fără șurub de fixare) pe masa utilajului. Apoi strângeți șurubul situat în centru cu ajutorul unei chei hexagonale. Șurubul de fixare, care este apoi introdus de sus, fixează puternic și sigur piesa de lucru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.