Braț de strângere pentru clemă oscilantă Oțel ameliorabil 04366-03006010
- Șuruburi pentru brida de strângere pivotantă
- Extensia brațului de tensionare
Unitatea de vânzare
86,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Braț de strângere
Varianta 1
pentru clemă oscilantă
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A
30
B
60
C
45
D
12
E
10
F
M4
Potrivit pentru
04366-...3232
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.