text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
pivotare spre dreapta
Varianta 2
distanța de prindere extinsă
Formă
A
Tipul de formă
cu braț de tensiune
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
90
D1 = fir
M12
D=Diametru
11
H=înălțime
105
L=lungime
50
SW = lățimea cheii
19
B1
70
B2
22
Cuplu de strângere max. Nm
28
D2
26
Forța de strângere kN
6
H1
164
H2
31
H3
15
H4
30
H5
29
H6
10
L1
66
L2
55
L3
50
S1
31
S2
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Bridele de strângere pivotante grele cu distanță de prindere extinsă sunt potrivite îndeosebi pentru procesele automate de prindere.

La începutul procesului de strângere, brațul de prindere efectuează o mișcare de pivotare de 90° în jos, prin curba de comandă integrată. La finalul acestei mișcări, cursa de prindere continuă liniar în jos.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Method of operation
Cheie pneumatică cu impact, cu cuplu reglabil.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Advantages
- Capacitate de automatizare
- Forțe mari de tensionare
- Tensionare rapidă
Scope of delivery
Bridă de strângere pivotantă, inclusiv bucșa de poziționare.
Drawing reference
1) Cursa de rotire
2) Cursa de prindere
3) Pivotare stânga
4) Pivotare dreapta
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought