text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
compact
Varianta 2
hidraulic
Formă
A
Tipul de formă
cu două acțiuni
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B
40
B2
28
B3
7
B4
8,5
Cererea de ulei/cursă (cm³)
1,2
Cursă
8
D
10
D1
10
D2
5,5
Debit volumic max. (cm³/s)
2,5
Diametrul pistonului
14
Direcția de rotire
dreapta
G
M27x1,5
H
110
H1
103
H10
8,5
H2
91
H3
73
H4
51
H5
6,5
H6
8
H7
8
H8
12
H9
11,5
L
50
L1
32
L3
24
L4
22
L6
2,5
Tipul conexiunii
Conexiune cu flanșă cu inel O
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Bridele de strângere pivotante compacte sunt proiectate pentru dispozitivele de prindere în care punctele de prindere trebuie să fie libere atunci când sunt scoase sau introduse. Acestea sunt, de asemenea, potrivite pentru condiții de instalare înghesuite. Bridele de strângere pivotante funcționează compact ca cilindri de tragere cu acțiune simplă sau dublă. Pentru bridele de strângere pivotante compacte, există trei tipuri de carcase din care puteți alege, precum și diferite moduri de funcționare. Mișcarea de prindere este inițiată de o mișcare de pivotare și ridicare suprapusă. Cursa efectivă de prindere are loc într-o mișcare liniară. Sunt disponibile o varietate de variante cu un unghi de pivotare stânga sau dreapta de 90°.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Garnitură NBR.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Note
Dacă debitul volumetric admis la brida de strângere pivotantă este depășit, trebuie să se conecteze între ele o supapă de reținere cu drosel.
Presiunea admisă de funcționare a bridelor de strângere pivotante depinde de lungimea brațului de tensionare.
În timpul montajului brațelor de tensionare, acestea trebuie să fie asigurate, pentru ca ghidajul cu bile al bridelor de strângere pivotante să nu fie deteriorat.
În funcție de racordul de aerisire, filtrul sinterizat trebuie să fie înlocuit printr-un șurub de închidere în cazul bridelor de strângere pivotante cu acțiune simplă.

Brațul de tensionare pentru brida de strângere pivotantă compactă nu este inclus în pachetul de livrare.

Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
- Racord filetat
- Conexiune cu flanșă cu inel
- Canale forate
Technical Data
Presiune maximă de lucru: 350 bar.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Design compact.
- Multe variante.
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat.
Scope of delivery
- 1 piuliță de blocare M27x1,5 (numai pentru brida de strângere pivotantă compactă 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 șurub sau piuliță pentru suportul brațului de tensionare.
On request
Diametre și curse mai mari ale pistonului, unghiuri suplimentare de pivotare, diverse suporturi pentru brațul de prindere, cu control de poziție.
Drawing reference
Forma AGW: flanșă sus, racord filetat
Forma AOF: flanșă sus, inel O-racord cu flanșă
Forma BGW: flanșă jos, racord filetat
Forma BOF: flanșă jos, inel O-racord cu flanșă
Forma C: racord filetat

1) contur de montare
2) a se vedea accesoriile
3) La cilindrii cu acțiune simplă, racordul este prevăzut cu un filtru sinterizat integrat
4) cu pivotare la stânga
5) cu pivotare la dreapta
6) inclus în pachetul de livrare
Accessory
Braț de prindere pentru brida de strângere pivotantă compactă 04368-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem