text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
hidraulic
Formă
B
Tipul de formă
cu două acțiuni
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B
45
B1
30
Cererea de ulei/cursa de retur (cm³)
8,8
Cererea de ulei/cursă (cm³)
3,2
Cursă
10
D1
23,5
D2
20
D4
6,5
Debit volumic max. (cm³/s)
3,2
Diametrul pistonului
25
Direcția de rotire
stânga
G
M18x1,5
G1
M45x1,5
H
126,5
H10
5
H2
105,5
H4
11
H5
9
H7
8
H8
10
H9
84,5
L
65
L6
50
L7
15
SW
27
Tipul conexiunii
Conexiune cu flanșă cu inel O
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Bridele de strângere pivotante sunt concepute pentru dispozitivele de prindere în care punctele de prindere trebuie să fie libere atunci când sunt scoase sau introduse. Bridele de strângere pivotante funcționează ca cilindri de tragere cu acțiune simplă sau dublă. Pentru bridele de strângere pivotante, există trei tipuri de carcase din care puteți alege, precum și diferite moduri de funcționare. Mișcarea de prindere este inițiată de o mișcare de pivotare și ridicare suprapusă. Cursa efectivă de prindere are loc apoi într-o mișcare liniară. Sunt disponibile o varietate de variante cu un unghi de pivotare stânga sau dreapta de 90°. Bridele de strângere pivotante sunt durabile, deoarece au o racletă metalică pentru a proteja așchiile, iar o protecție la suprasarcină protejează mecanismul pivotant împotriva deteriorării în cazul blocajelor în procesul de pivotare.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Garnitură NBR.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Note
Dacă debitul volumetric admis la brida de strângere pivotantă este depășit, trebuie să se conecteze între ele o supapă de reținere cu drosel.
Presiunea admisă de funcționare a bridelor de strângere pivotante depinde de lungimea brațului de tensionare.
În timpul montajului brațelor de tensionare, acestea trebuie să fie asigurate, pentru ca ghidajul cu bile al bridelor de strângere pivotante să nu fie deteriorat.
În funcție de racordul de aerisire, filtrul sinterizat trebuie să fie înlocuit printr-un șurub de închidere în cazul bridelor de strângere pivotante cu acțiune simplă.

Brațul de tensionare pentru brida de strângere pivotantă nu este inclus în pachetul de livrare.

Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
- Racord filetat
- Conexiune cu flanșă cu inel
- Canale forate
Technical Data
Presiune maximă de lucru: 500 bar.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Racletă metalică integrată.
- Protecție integrată la suprasarcină.
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat.
- Multe variante.
- Alimentare cu presiune prin diferite opțiuni de conectare.
Scope of delivery
1 buc. șurub sau piuliță pentru montarea brațului de prindere inclusă.
On request
Diametre și curse mai mari ale pistonului, unghiuri suplimentare de pivotare, diverse suporturi pentru brațul de prindere, cu control de poziție.
Drawing reference
Forma A: flanșă sus
Forma B: flanșă jos
Forma C: racord filetat

1) contur de montare
2) a se vedea accesoriile
3) La cilindrii cu acțiune simplă, racordul este prevăzut cu un filtru sinterizat integrat
4) cu pivotare spre stânga
5) cu pivotare spre dreapta
6) strângere
7) eliberare sau dezaerare la cilindrii cu acțiune simplă
Accessory
Braț de prindere pentru brida de strângere pivotantă 04368-30.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought