text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
dreapta
Varianta 2
Mini
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
F= forța de strângere N
1800
X=înălțimea de prindere
30,6
A
40
Acționare
Pârghie
B
14
C
23
D
23
E
61,3
F
66
Forța manuală FH N
150*
G
35
H
30
I
1,4
J
8
K
15,3
L
10
M
5,3
N
63
O
1,1
P
20
Q
45
R
8
S
28,5
T
M5
U
5,3
UNSPSC Code
31162800
V
34
X max.
34
Y max.
34,9
Y min.
31,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel ameliorabil.
Mâner din plastic.
Version
călită și brunată sau nichelată.
Note
Bridele de strângere pivotante sunt utilizate în principal atunci când punctele de prindere trebuie să fie libere pentru introducerea și îndepărtarea pieselor de prelucrat.

* Forța manuală permisă pentru mâner.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought