Swing clamp right QT steel nickel-plated 04364-01-15501
Unitatea de vânzare
€244.89
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
dreapta
Varianta 2
Mini
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
nichelată
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
portocaliu
B=lățime
16
D=Diametru
30
F=
forța de strângere
N
550
H=înălțime
92
L=lungime
45
S1=
cursă de pretensionare
1,4
B1
8,4
B2
13
B3
65
Cursă
S
1,5
D1
M8
D2
48
D3
8,4
H1
18
H2
50
H3
40,5
H4
12
L1
37
L2
8
L3
20,7
L4
30
R
63
UNSPSC Code
31162800
Y
max.
39,7
Y
min.
31,7
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Swing clamps are mainly used where the clamping points must be free when the workpiece is loaded or removed.
When the end position of the clamping position is reached, a click can be heard and felt.
When the end position of the clamping position is reached, a click can be heard and felt.
Material
Body QT steel.
Grip plastic.
Clamping spindle brass.
Grip plastic.
Clamping spindle brass.
Version
Body tempered and nickel-plated.
Grip orange.
Grip orange.
Drawing reference
1) Unclamped position
2) Clamp travel
3) Clamping start position
4) Clamped position
2) Clamp travel
3) Clamping start position
4) Clamped position
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.