Bridă de strângere pivotantă stânga Oțel ameliorabil nichelată 04364-01-05501
Unitatea de vânzare
244,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
stânga
Varianta 2
Mini
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
nichelată
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
portocaliu
B=lățime
16
D=Diametru
30
F=
forța de strângere
N
550
H=înălțime
92
L=lungime
45
S1=
cursă de pretensionare
1,4
B1
8,4
B2
13
B3
65
Cursă
S
1,5
D1
M8
D2
48
D3
8,4
H1
18
H2
50
H3
40,5
H4
12
L1
37
L2
8
L3
20,7
L4
30
R
63
UNSPSC Code
31162800
Y
max.
39,7
Y
min.
31,7
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Bridele de strângere pivotante sunt utilizate în principal atunci când punctele de prindere trebuie să fie libere pentru introducerea și îndepărtarea pieselor de prelucrat.
Când se atinge poziția finală a poziției de prindere, se aude un clic și se percepe blocarea.
Când se atinge poziția finală a poziției de prindere, se aude un clic și se percepe blocarea.
Material
Corp de bază din oțel ameliorabil.
Mâner din plastic.
Tijă de presiune din alamă.
Mâner din plastic.
Tijă de presiune din alamă.
Version
Corp de bază călit și brunat.
Mâner portocaliu.
Mâner portocaliu.
Drawing reference
1) Poziție detensionată
2) Cursă de pretensionare
3) Tensionare poziție de pornire
4) Poziție tensionată
2) Cursă de pretensionare
3) Tensionare poziție de pornire
4) Poziție tensionată
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.