Bridă de strângere pivotantă dreapta Oțel ameliorabil brunată 04363-1200
- Pivotare și prindere manuale
- Operare manuală
- Introducere și scoatere liberă a pieselor de prelucrat
- Pentru spații strâmte
Unitatea de vânzare
188,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
dreapta
Varianta 2
Mini
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
F=
forța de strângere
N
2100
X=înălțimea de prindere
31,9
A
50
Acționare
Pârghie
B
18
C
30
D
30
E
87
Forța manuală
FH
N
200*
G
45
H
37
I
1,2
J
8
K
20,7
L
16
M
8,4
N
80
O
1,8
P
24
Q
65
R
12
S
45,5
T
M8
U
8,4
UNSPSC Code
31162800
V
48
X
max.
39,6
Y
max.
40,6
Y
min.
32,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călită și brunată sau nichelată.
Note
Bridele de strângere pivotante sunt utilizate în principal atunci când punctele de prindere trebuie să fie libere pentru introducerea și îndepărtarea pieselor de prelucrat.
* Forța manuală permisă pentru mâner.
* Forța manuală permisă pentru mâner.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.