text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
stânga
Varianta 2
Mini
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
F= forța de strângere N
1500
X=înălțimea de prindere
30,8
A
40
Acționare
Pârghie
B
14
C
23
D
23
E
68
Forța manuală FH N
150*
G
35
H
30
I
1
J
8
K
15,3
L
10
M
5,3
N
63
O
1,5
P
19
Q
45
R
8
S
28,5
T
M5
U
5,3
UNSPSC Code
31162800
V
34
X max.
33,8
Y max.
34,7
Y min.
31,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călită și brunată sau nichelată.
Note
Bridele de strângere pivotante sunt utilizate în principal atunci când punctele de prindere trebuie să fie libere pentru introducerea și îndepărtarea pieselor de prelucrat.

* Forța manuală permisă pentru mâner.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem