Bridă de strângere pivotantă stânga Oțel ameliorabil brunată 04363-0300
- Pivotare și prindere manuale
- Operare manuală
- Introducere și scoatere liberă a pieselor de prelucrat
- Pentru spații strâmte
Sales unit
242,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
stânga
Varianta 2
Mini
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
F=
forța de strângere
N
2800
X=înălțimea de prindere
35,7
A
60
Acționare
Pârghie
B
22
C
40
D
40
E
107
Forța manuală
FH
N
300*
G
55
H
45
I
1,5
J
8
K
25,4
L
20
M
10,4
N
100
O
2,3
P
30
Q
85
R
15
S
57
T
M10
U
10,5
UNSPSC Code
31162800
V
64
X
max.
46,7
Y
max.
49,2
Y
min.
38,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călită și brunată sau nichelată.
Note
Bridele de strângere pivotante sunt utilizate în principal atunci când punctele de prindere trebuie să fie libere pentru introducerea și îndepărtarea pieselor de prelucrat.
* Forța manuală permisă pentru mâner.
* Forța manuală permisă pentru mâner.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.