text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
dreapta
Varianta 2
pneumatic
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Culoarea corpului de bază
nichelată
D=Diametru
40
F= forța de strângere N
650
X=înălțimea de prindere
41,5
Acționare
pneumatic
B
85
B1
20
B2
13
B3
64
D1
22
D2
35
D3
M10
D4
10,5
D5
35
D6
10,4
D7
64
Forța de menținere F kN
1,3
H
106
H1
65
H2
22
H3
57
H4
15
H5
11
H6
101
H7
8
L
40
L1
55
L2
45
Presiunea de lucru MPa
0,3 - 0,7
S1 (Cursa de prindere)
1,6
UNSPSC Code
31162800
X max.
51
Y max.
53,5
Y min.
44
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Element de fixare nichelat.
Șurub de strângere călit și nichelat.
Note
Brida de strângere pivotantă pneumatică este adecvată pentru fixarea pieselor de lucru care sunt prinse de sus. Funcția de rotire și de fixare se realizează pneumatic. Funcția de rotire asigură o introducere și scoatere liberă a pieselor de prelucrat. Acest lucru garantează o accesibilitate optimă a piesei de lucru. Baza carcasei oferă opțiuni universale de montare, astfel încât brida de strângere pivotantă să poată fi aliniată în mod optim la piesa de lucru care trebuie fixată. Brida de strângere pivotantă este disponibilă în variante oscilante spre dreapta și spre stânga.
Brida de strângere pivotantă pneumatică poate fi, de asemenea, poziționată în mai multe puncte de pe piesa de prelucrat și acționate într-o anumită secvență. Controlul se realizează fie prin intermediul unui utilaj, fie prin control manual.

Forța de fixare este de 0,5 MPa.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem