text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
dreapta
Varianta 2
Standard
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
A= Înălțimea de prindere
44,1
F= forța de strângere N
1200
A max.
45,9
B
40
C
63
D
25
E
38
F
13
Forța manuală FH N
200*
G
40
H
12
J
16
K
32
L
M8
M
20
Mâner
fără mâner
N
22,5
P
69,5
R
78,1
S
M6x12
T
M6
UNSPSC Code
31162800
Variantă
fără mâner
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit și temperat.
Plastic buton cu bilă.
Version
călit și lustruit.
Buton cu bilă Duroplast PF 31, negru.
Note
* Forța manuală permisă pentru mâner.
Accessory
Mânere standard 06355. Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem