text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
dreapta
Varianta 2
Standard
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
A= Înălțimea de prindere
44,1
F= forța de strângere N
1200
A max.
45,9
B
40
C
63
D
25
E
38
F
13
Forța manuală FH N
200*
G
40
H
12
J
16
K
32
L
M8
M
20
Mâner
cu mâner
N
22,5
P
69,5
R
78,1
S
M6x12
T
M6
U
25
UNSPSC Code
31162800
V
107
Variantă
cu mâner
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel călit și temperat.
Plastic buton cu bilă.
Version
călit și lustruit.
Buton cu bilă Duroplast PF 31, negru.
Note
* Forța manuală permisă pentru mâner.
Accessory
Mânere standard 06355. Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem