text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
stânga
Varianta 2
Standard
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
A= Înălțimea de prindere
31,4
F= forța de strângere N
800
A max.
32,6
B
30
C
46
D
18
E
30
F
10
Forța manuală FH N
150*
G
32
H
8
J
14
K
25
L
M6
M
15
Mâner
fără mâner
N
17
P
51
R
57,5
S
M4x8
T
M5
UNSPSC Code
31162800
Variantă
fără mâner
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit și temperat.
Plastic buton cu bilă.
Version
călit și lustruit.
Buton cu bilă Duroplast PF 31, negru.
Note
* Forța manuală permisă pentru mâner.
Accessory
Mânere standard 06355. Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought