Bridă de strângere pivotantă stânga Oțel ameliorabil 04366-004540
- Pivotare și prindere manuale
- Operare manuală
- Introducere și scoatere liberă a pieselor de prelucrat
Unitatea de vânzare
335,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bridă de strângere pivotantă
Varianta 1
stânga
Varianta 2
Standard
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A= Înălțimea de prindere
44,1
F=
forța de strângere
N
1200
A
max.
45,9
B
40
C
63
D
25
E
38
F
13
Forța manuală
FH
N
200*
G
40
H
12
J
16
K
32
L
M8
M
20
Mâner
fără mâner
N
22,5
P
69,5
R
78,1
S
M6x12
T
M6
UNSPSC Code
31162800
Variantă
fără mâner
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit și temperat.
Plastic buton cu bilă.
Plastic buton cu bilă.
Version
călit și lustruit.
Buton cu bilă Duroplast PF 31, negru.
Buton cu bilă Duroplast PF 31, negru.
Note
* Forța manuală permisă pentru mâner.
Accessory
Mânere standard 06355. Mânere înșurubate cu limitare de cuplu 06357.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.