text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu pârghie rotativă
Varianta 1
hidraulic
Formă
A
Tipul de formă
cu două acțiuni
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
B
27
B1
19,5
D
19,4
D1
20
Diametrul pistonului
12
Forța pistonului la 100 bari (kN)
1,7
Forța pistonului la 400 bari (kN)
7
G
M4
G1
M4x8
H
15
H1
21
H2
21
H3
7,5
H4
21,5
H5
14
H6
11
H7
23
L
26
L1
18,5
L2
3,75
L3
8,75
L4
7,5
L5
7,5
R
10,6
Tipul conexiunii
canale forate
UNSPSC Code
31162800
Volum (cm³)
1,06
suprafața efectivă a pistonului (cm²)
1,77
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Clemele cu pârghie rotativă sunt ideale pentru fixarea dispozitivelor de prindere în condiții de spațiu limitat. Datorită caracterului compact al clemelor cu pârghie rotativă, acestea pot fi utilizate într-o varietate de dispozitive de prindere cu spațiu limitat și permit astfel adesea soluții flexibile.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Note
În clema cu pârghie rotativă, maneta de prindere este conectată cu tija pistonului. Eliberarea și deschiderea manetei de prindere se face în cazul clemei cu pârghie rotativă cu o singură acțiune prin intermediul compensorului cu arc, iar în cazul celei cu acțiune dublă, prin intermediul suportului de presare. Alimentarea cu ulei în cazul clemelor cu pârghie rotativă se face prin canalele forate.
La tensionarea cu clema cu pârghie rotativă, maneta de prindere se deplasează cu o mișcare liniară pe piesa de prelucrat și o întinde. Pentru a elibera piesa de prelucrat, maneta de prindere se deplasează înapoi până când piesa de prelucrat poate fi extrasă pe sus fără să fie lovită. Cursa unică a unui întinzător cu pârghie rotativă depinde de selectarea pârghiei întinzătorului.

Elementele de fixare trebuie verificate în mod regulat pentru murdărie și curățate dacă este necesar.
Trebuie să vă asigurați că nu se pot forma cuiburi de așchii în intervalul de pivotare al manetei de prindere a clemei manetei rotative datorită poziției de instalare.

La montaj, suprafața flanșei clemei cu pârghie rotativă trebuie reglată pe înălțimea piesei de prelucrat și, de asemenea, trebuie să existe o poziționare orizontală a punctului de tensionare.

Prin poziționarea corectă a clemei cu pârghie rotativă, toleranțele piesei de prelucrat pot fi compensate în mod optim, în ciuda manetei de prindere scurte.

Clemele cu pârghie rotativă permit generarea de forțe mari. Trebuie să vă asigurați că piesele de prelucrat și dispozitivele de prindere sunt proiectate pentru aceste sarcini.

Clemele cu pârghie rotativă pot fi dotate cu manete de prindere individuale. Forța de strângere a unei cleme cu pârghie rotativă depinde de lungimea pârghiei de strângere.

Maneta de prindere pentru clemele manetei rotative nu este inclusă în obiectul livrării.

Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
Canale forate.
Technical Data
Presiune maximă de lucru: 400 bar.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Fără forțe laterale la tensionare.
- Dimensiuni mici de instalare.
- Gamă largă de pârghii de tensionare.
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat.
- Alimentare cu presiune wireless.
Scope of delivery
4 buc. șurub cilindric DIN EN ISO 4762 clasa de rezistență 8.8 incluse.
On request
Diametre și curse mai mari ale pistonului, precum și cu control de poziție.
Drawing reference
1) Lungimea manetei de prindere (a se vedea 04624-30)
2) Cursă (a se vedea 04624-30)
3) A se vedea accesoriile
4) Contur de instalare
5) Muchii rotunjite
6) eliberare
7) prindere alternativă
8) prindere
Accessory
Pârghie de strângere pentru clemele manetei rotative 04624-30.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem