Clemă cu pârghie rotativă pneumatic aluminiu 04624-19-161304
- Fără forțe transversale la întindere
- Dimensiuni mici de instalare
- O gamă largă de pârghii de prindere
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat
- Alimentare cu presiune wireless
Unitatea de vânzare
255,77 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu pârghie rotativă
Varianta 1
pneumatic
Tipul de formă
cu două acțiuni
Materialul
corpului de bază
aluminiu
B
34
B1
25
D
27
D1
28
Diametrul
pistonului
16
Forța
pistonului la 6 bari
(kN)
0,27
G
M5x35
G1
M5x11
H
20
H1
24
H2
28
H3
10,5
H4
24,5
H5
13
H6
10
L
35
L1
13,5
L2
4,5
L3
10
R
17
Tipul conexiunii
canale forate
UNSPSC Code
31162800
suprafața efectivă
a pistonului
(cm²)
4,52
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Clemele cu pârghie rotativă sunt ideale pentru fixarea dispozitivelor de prindere în condiții de spațiu limitat. Datorită caracterului compact al clemelor cu pârghie rotativă, acestea pot fi utilizate într-o varietate de dispozitive de prindere cu spațiu limitat și permit astfel adesea soluții flexibile.
Material
Carcasă din aluminiu.
Piston din oțel.
Piston din oțel.
Version
Piston întărit.
Note
În întinzătorul cu pârghie rotativă, pârghia de întindere este conectată la tija pistonului. Alimentarea cu aer a clemelor manetei rotative se face prin canale forate.
Maneta de prindere se deplasează cu o cursă dreaptă spre piesa de prelucrat și o fixează. Când vă relaxați, maneta de prindere se deplasează înapoi atât de mult încât piesa de prelucrat poate fi îndepărtată în sus fără coliziune. Cursa unică a unui întinzător cu pârghie rotativă depinde de selectarea pârghiei întinzătorului.
Elementele de fixare trebuie verificate în mod regulat pentru murdărie și curățate dacă este necesar.
Trebuie să vă asigurați că nu se pot forma cuiburi de așchii în intervalul de pivotare al manetei de prindere a clemei manetei rotative datorită poziției de instalare.
Suprafața flanșei clemei manetei rotative trebuie adaptată la înălțimea piesei de prelucrat în timpul instalării și trebuie să existe o poziționare orizontală a punctului de prindere.
Prin poziționarea corectă a clemei cu manetă rotativă, toleranțele piesei de prelucrat pot fi compensate în mod optim, în ciuda manetei de prindere scurte.
Forțe mari pot fi generate cu clemele manetei rotative. Trebuie să vă asigurați că piesele de prelucrat și dispozitivele de prindere sunt proiectate pentru aceste sarcini.
Clemele manetei rotative pot fi echipate cu manete de prindere individuale. Forța de strângere a unei cleme cu pârghie rotativă depinde de lungimea pârghiei de strângere.
Maneta de prindere pentru clemele manetei rotative nu este inclusă în obiectul livrării.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Maneta de prindere se deplasează cu o cursă dreaptă spre piesa de prelucrat și o fixează. Când vă relaxați, maneta de prindere se deplasează înapoi atât de mult încât piesa de prelucrat poate fi îndepărtată în sus fără coliziune. Cursa unică a unui întinzător cu pârghie rotativă depinde de selectarea pârghiei întinzătorului.
Elementele de fixare trebuie verificate în mod regulat pentru murdărie și curățate dacă este necesar.
Trebuie să vă asigurați că nu se pot forma cuiburi de așchii în intervalul de pivotare al manetei de prindere a clemei manetei rotative datorită poziției de instalare.
Suprafața flanșei clemei manetei rotative trebuie adaptată la înălțimea piesei de prelucrat în timpul instalării și trebuie să existe o poziționare orizontală a punctului de prindere.
Prin poziționarea corectă a clemei cu manetă rotativă, toleranțele piesei de prelucrat pot fi compensate în mod optim, în ciuda manetei de prindere scurte.
Forțe mari pot fi generate cu clemele manetei rotative. Trebuie să vă asigurați că piesele de prelucrat și dispozitivele de prindere sunt proiectate pentru aceste sarcini.
Clemele manetei rotative pot fi echipate cu manete de prindere individuale. Forța de strângere a unei cleme cu pârghie rotativă depinde de lungimea pârghiei de strângere.
Maneta de prindere pentru clemele manetei rotative nu este inclusă în obiectul livrării.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
Canale forate.
Technical Data
Presiune maximă de lucru: 6 bar.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Fără forțe laterale la tensionare.
- Dimensiuni mici de instalare.
- Gamă largă de pârghii de tensionare.
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat.
- Alimentare cu presiune wireless.
- Dimensiuni mici de instalare.
- Gamă largă de pârghii de tensionare.
- Acces fără coliziuni la piesa de prelucrat.
- Alimentare cu presiune wireless.
Scope of delivery
4 buc. șurub cilindric DIN EN ISO 4762 clasa de rezistență 8.8 incluse.
On request
Diametre și curse mai mari ale pistonului, precum și cu control de poziție.
Drawing reference
1) Lungimea manetei de prindere (a se vedea 04624-30)
2) Cursă (a se vedea 04624-30)
3) A SE vedea accesoriile
4) Contur de instalare
5) Muchii rotunjite
6) eliberare
7) clemă
2) Cursă (a se vedea 04624-30)
3) A SE vedea accesoriile
4) Contur de instalare
5) Muchii rotunjite
6) eliberare
7) clemă
Accessory
Pârghie de strângere pentru clemele manetei rotative 04624-30.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.