Clemă flotantă oțel de călire nitrurat, lustruit și șlefuit 04420-100812
- Tensionare și susținere simultană a punctelor de tensionare supradeterminate pe componente
- Previne vibrațiile și deformarea
- Înălțime reglabilă la infinit
- Prindere cu distorsiune redusă
Unitatea de vânzare
923,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă flotantă
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Suprafața
corpului de bază
nitrurat, lustruit și șlefuit
Materialul
componentei
aluminiu
Componenta
suprafeței
eloxat
Culoarea
componentei
roșu
Forță portantă
la max.
30 Nm (kN)
8
Forță portantă
la min.
15 Nm (kN)
2
Traseu de livrare
10 mm
cursa max. de prindere
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază și fălci de prindere din oțel călit.
Carcasă aluminiu.
Carcasă aluminiu.
Version
Corp de bază nitrurat, brunat și rectificat.
Fălci de prindere nitrurate și brunate.
Carcasă roșie anodizată.
Fălci de prindere nitrurate și brunate.
Carcasă roșie anodizată.
Note
Clema pivotantă este utilizată pentru a fixa și a susține elementele de construcție deasupra anumitor puncte de prindere. Acesta previne vibrațiile și deformările în timpul prelucrării.
Method of operation
1. Apăsați în jos pe dispozitivul de întindere.
2. Rotiți fălcile de prindere până când se opresc. Clemele plutitoare se sprijină pe partea inferioară a piesei de prelucrat cu o ușoară forță elastică.
3. Strângeți clema flotantă cu piulița hexagonală (SW 18) (respectați cuplul minim și maxim). În timpul procesului de prindere, piesa de prelucrat este prinsă și susținută în același timp.
4. Relaxarea are loc în ordine inversă.
2. Rotiți fălcile de prindere până când se opresc. Clemele plutitoare se sprijină pe partea inferioară a piesei de prelucrat cu o ușoară forță elastică.
3. Strângeți clema flotantă cu piulița hexagonală (SW 18) (respectați cuplul minim și maxim). În timpul procesului de prindere, piesa de prelucrat este prinsă și susținută în același timp.
4. Relaxarea are loc în ordine inversă.
Assembly
Forma A:
fixați mandrina reglabilă cu filet de conectare M12 pe dispozitiv.
Reglați opritorul de înălțime și zona de pivotare cu manșonul de reglare roșu și strângeți cu știftul filetat (3x SW 2,5). La setarea limitei de înălțime în sus, luați în calcul un spațiu liber generos.
Pentru o funcționare sigură, orificiul filetat M12 trebuie să fie întotdeauna închis.
Pentru situații de prindere specifice, fălcile de strângere standard pot fi modificate sau înlocuite.
Forma B:
fixați mandrina reglabilă cu gaura de fixare pentru M6 pe dispozitiv.
Reglați opritorul de înălțime și zona de pivotare cu manșonul de reglare roșu și strângeți cu știftul filetat (4x SW 2,5). La setarea limitei de înălțime în sus, luați în calcul un spațiu liber generos.
Pentru situații de prindere specifice, fălcile de strângere standard pot fi modificate sau înlocuite.
fixați mandrina reglabilă cu filet de conectare M12 pe dispozitiv.
Reglați opritorul de înălțime și zona de pivotare cu manșonul de reglare roșu și strângeți cu știftul filetat (3x SW 2,5). La setarea limitei de înălțime în sus, luați în calcul un spațiu liber generos.
Pentru o funcționare sigură, orificiul filetat M12 trebuie să fie întotdeauna închis.
Pentru situații de prindere specifice, fălcile de strângere standard pot fi modificate sau înlocuite.
Forma B:
fixați mandrina reglabilă cu gaura de fixare pentru M6 pe dispozitiv.
Reglați opritorul de înălțime și zona de pivotare cu manșonul de reglare roșu și strângeți cu știftul filetat (4x SW 2,5). La setarea limitei de înălțime în sus, luați în calcul un spațiu liber generos.
Pentru situații de prindere specifice, fălcile de strângere standard pot fi modificate sau înlocuite.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.