text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
falcă de prindere superioară
Varianta 2
cu orificiu de montare
Formă
D
Materialul corpului de bază
oțel de călire
B
28
B1
15
D
M8
D1
9
H1
29,5
H2
16,5
L
31,5
L1
24,5
L2
8
L3
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Oțel călit.
Version
nitrurat și brunat.
Note
Aceste fălci de prindere pot fi utilizate pentru a mări domeniul de prindere al cleștilor flotanți.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought