text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
falcă de prindere superioară interschimbabilă
Formă
C
Materialul corpului de bază
oțel de călire
B
28
B1
15
H Interval de prindere
15-27
H1
24,5
H2
14,5
L
29,5
L2
11,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Oțel călit.
Version
nitrurat și brunat.
Note
Aceste fălci de prindere pot fi utilizate pentru a mări domeniul de prindere al cleștilor flotanți.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought